Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Solenoīda vārsts, EV222B, Funkcija: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

032U8530

Nesēju ieteikumi: Technical & Soft Water, Apstiprinājums: PED; CE; UA, Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]60 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]140 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]1500 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]4000 ms
ApstiprinājumsCEPEDUA
Attiecas uz EEIAYes
Atvēršanas/slēgšanas izlīdzināšanas atverePapildu izlīdzināšanas atvere
Blīves materiālsFKM
CE marķējumsYes
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]27.700 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV222B
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.350 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Kv vērtība [m³/h]24.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV222B 40SS G 112F NC000
Nesēju ieteikumiTechnical & Soft Water
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]0 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F
Nesēju tolerances komentāriAgresīva videPiesārņota vide
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV222B
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2
Savienojuma materiālsNerūsējošais tērauds
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
Specifikācijas atslēgaEV222B 40SS G 112F NC000
Tipa apzīmējumsEV222B 40
Uzgaļa izmēra daļa [collas]1 1/2 in
Uzgaļa izmērs [mm]40.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.154 Kilogram
Neto svars2.805 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702423124480