Solenoīda vārsts, EV224B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U841921
Nesēju ieteikumi: Saspiests gaiss, Apstiprinājums: CE, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
032U841921
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 122 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Atvēršanas/slēgšanas izlīdzināšanas atvere | Papildu izlīdzināšanas atvere |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 110 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 110 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 110 V |
| Blīves materiāls | FKM |
| CE marķējums | Yes |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Darbība | Servomotora darbināms (diafragma) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 40.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.300 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 580.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskais savienojums | SPAIĻU KĀRBA PG 13.5 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NO |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.53 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izpildmehānisms | B |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Kv vērtība [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 580 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 60.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 870.0 psig |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS |
| Nesēju ieteikumi | Saspiests gaiss |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 140 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | 14 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Gaiss ar/bez minerāleļļasGaiss ar/bez sintētiskās eļļas |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV224B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EV224B NO - solenoid valve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV224B 15B G12F NO000 BE110CS |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 15.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 13.0 W |
| Tinuma opcija | Piespraužams |
| Tinuma tips | BE |
| Tipa apzīmējums | EV224B 15 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 5/8 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 15.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.051 Kilogram |
| Neto svars | 0.977 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |