Solenoīda vārsts, EV224B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
032U838190
Nesēju ieteikumi: Saspiests gaiss, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339; CE, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Quick selector, Quick selector, EV224B, Quick selector, EV224B, EV224B
032U838190
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 122 °F |
| Apstiprinājums | CEDNVGL-CG-0339 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Atvēršanas/slēgšanas izlīdzināšanas atvere | Papildu izlīdzināšanas atvere |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 100 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 100 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 100 V |
| Blīves materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Darbība | Servomotora darbināms (diafragma) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 40.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.300 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 580.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskais savienojums | SPAIĻU KĀRBA PG 13.5 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NO |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.53 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izpildmehānisms | B |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Lietojums | Atvērts |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 580 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 60.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 870.0 psig |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12N NO000 BE100CS |
| Nesēju ieteikumi | Saspiests gaiss |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 140 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | 14 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Gaiss ar/bez minerāleļļasGaiss ar/bez sintētiskās eļļas |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV224B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EV224B NO - solenoid valve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV224B 15B G 12N NO000 BE100CS |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 15.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 13.0 W |
| Tinuma opcija | Piespraužams |
| Tinuma tips | BE |
| Tipa apzīmējums | EV224B 15 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 5/8 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 15.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.062 Kilogram |
| Neto svars | 1.02 Kilogram |
| Volume | 1.278 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971102 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |