Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NO

Solenoīda vārsts, EV224B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U8361

Nesēju ieteikumi: Saspiests gaiss, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339; UA, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
ApstiprinājumsDNVGL-CG-0339UA
Attiecas uz EEIAYes
Atvēršanas/slēgšanas izlīdzināšanas atverePapildu izlīdzināšanas atvere
Blīves materiālsNBR
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]4.600 gal/min
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]40.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]580.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.350 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNO
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]4.000 m³/h
Specifikācija
Vērtība
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]40.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]580 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]60.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]870.0 psig
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000
Nesēju ieteikumiSaspiests gaiss
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Nesēju tolerances komentāriGaiss ar/bez minerāleļļasGaiss ar/bez sintētiskās eļļas
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV224B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV224B NO - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV224B 15B G 12N NO000
Tipa apzīmējumsEV224B 15
Uzgaļa izmēra daļa [collas]5/8 in
Uzgaļa izmērs [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.732 Kilogram
Neto svars0.718 Kilogram
Volume0.88 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423163915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm