Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Solenoīda vārsts, EV260B, Funkcija: NC, NPT, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U8067

Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Proporcionāls, Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsPTFE
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]5.800 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV260B
DarbībaProporcionāls
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.500 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.038 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]7.252 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]5.000 m³/h
LietojumsAtvērts
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]16.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]232.0 psig
Material DescriptionValve EV260B 20B N 34T NC000
Nesēju ieteikumiWater & Brine
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]180 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Nesēju tolerances komentāriNeitrāla vide
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV260B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Savienojuma tipsNPT
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV260B - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV260B 20B N 34T NC000
Tipa apzīmējumsEV260B 20
Uzgaļa izmēra daļa [collas]3/4 in
Uzgaļa izmērs [mm]20.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.194 Kilogram
Neto svars1.132 Kilogram
Volume1.227 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423047550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm