Solenoīda vārsts, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, FKM
032U5706
Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339; UA, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 2/2
032U5706
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 176 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 20 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 20 ms |
| Apstiprinājums | DNVGL-CG-0339UA |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Blīves materiāls | FKM |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | EV210B |
| Darbība | Tieši darbināms |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 30.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 435.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 0.000 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | NC |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.53 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izpildmehānisms | B |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Kv vērtība [m³/h] | 0.300 m³/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietojums | Aizvērts |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 30.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 435 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 45.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 653.0 psig |
| Material Description | Valve EV210B 3B G 18F NC000 |
| Nesēju ieteikumi | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | 14 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Neitrāla vide |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV210B |
| Produktu piederumi | Solenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/8 |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV210B 3B G 18F NC000 |
| Tipa apzīmējums | EV210B 3 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 1/8 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 3.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.242 Kilogram |
| Neto svars | 0.219 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |