Danfoss logo
EV250B Assisted lift operated Solenoid valves NO 1/2 with coil

Solenoīda vārsts, EV250B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U537202

Nesēju ieteikumi: Technical & Soft Water, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH; CE, Korpusa materiāls: DZR misiņš, Darbība: Pacelšanas ar palīdzību darbināšana, Ceļu skaits: 2/2
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Ieteicamā nomaiņa: 018F7397, 042N1256, 132U2453

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]100 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]100 ms
ApstiprinājumsCEDNVGL-CG-0339GLPZHSINTEF
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsEPDM
CE marķējumsYes
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]4.600 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV250B
DarbībaPacelšanas ar palīdzību darbināšana
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsLāpsta DIN 43650-A
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNO
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP65
Korpusa materiālsDZR misiņš
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]4.000 m³/h
LietojumsAizvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12E NO000 BB024DS
Nesēju ieteikumiTechnical & Soft Water
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Nesēju tolerances komentāri-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barViegli agresīva vide
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV250B
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma materiālsDZR misiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV250B NO - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV250B 12BD G 12E NO000 BB024D
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva16.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tinuma opcijaPiespraužams
Tinuma tipsBB
Tipa apzīmējumsEV250B 12
Uzgaļa izmēra daļa [collas]1/2 in
Uzgaļa izmērs [mm]12.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.887 Kilogram
Neto svars0.833 Kilogram
Volume0.883 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423225651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm