Solenoīda vārsts, EV250B, Funkcija: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, EPDM
032U5264
Nesēju ieteikumi: Technical & Soft Water, Apstiprinājums: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS; UA, Korpusa materiāls: DZR misiņš, Darbība: Pacelšanas ar palīdzību darbināšana, Ceļu skaits: 2/2
032U5264
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 176 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 150 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 100 ms |
| Apstiprinājums | DNVEACSINTEFUAULWRAS |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Blīves materiāls | EPDM |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | EV250B |
| Darbība | Pacelšanas ar palīdzību darbināšana |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 0.000 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | NC |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.53 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izpildmehānisms | B |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | DZR misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 15.5 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 225 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 15.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 218.0 psig |
| Material Description | Valve EV250B 18BD N 34E NC000 |
| Nesēju ieteikumi | Technical & Soft Water |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 140 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 284 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Viegli agresīva vide-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV250B |
| Produktu piederumi | Solenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 |
| Savienojuma materiāls | DZR misiņš |
| Savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Savienojuma tips | NPT |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EV250B NC - solenoid valve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV250B 18BD N 34E NC000 |
| Tipa apzīmējums | EV250B 18 |
| UL novērtējums | Yes |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 3/4 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 18.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.887 Kilogram |
| Neto svars | 0.825 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423191468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |