Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2

Solenoīda vārsts, EV250B, Funkcija: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5262

Nesēju ieteikumi: Technical & Soft Water, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC; UA, Korpusa materiāls: DZR misiņš, Darbība: Pacelšanas ar palīdzību darbināšana, Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]176 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]100 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]100 ms
ApstiprinājumsDNVGL-CG-0339EACSINTEFUAUL
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]4.600 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV250B
DarbībaPacelšanas ar palīdzību darbināšana
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsDZR misiņš
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]4.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]15.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]225 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]218.0 psig
Material DescriptionValve EV250B 12BD N 12E NC000
Nesēju ieteikumiTechnical & Soft Water
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]140 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]284 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Nesēju tolerances komentāriViegli agresīva vide-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV250B
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma materiālsDZR misiņš
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Savienojuma tipsNPT
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV250B NC - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV250B 12BD N 12E NC000
Tipa apzīmējumsEV250B 12
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmēra daļa [collas]1/2 in
Uzgaļa izmērs [mm]12.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.631 Kilogram
Neto svars0.577 Kilogram
Volume0.88 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423192243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm