Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

Solenoīda vārsts, EV310B, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

032U4929

Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 3/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]104 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]20 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]20 ms
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits3/2
Cv vērtība [gal/min]0.090 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV310B
DarbībaTieši darbināms
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]20.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]290.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNO
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsMisiņš
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]0.080 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]20.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]290 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]30.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]435.0 psig
Material DescriptionValve EV310B 1.5B G 14F NO000
Nesēju ieteikumiOil,Comp.Air,Vacuum
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV310B
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/4
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV310B - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV310B 1.5B G 14F NO000
Tipa apzīmējumsEV310B 1.5
Uzgaļa izmēra daļa [collas]1/16 in
Uzgaļa izmērs [mm]1.50 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.331 Kilogram
Neto svars0.305 Kilogram
Volume0.283 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423179787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm