Solenoīda vārsts, EV310B, Funkcija: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
032U4926
Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 3/2
032U4926
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 104 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 20 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 20 ms |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Blīves materiāls | FKM |
| Ceļu skaits | 3/2 |
| Cv vērtība [gal/min] | 0.090 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | EV310B |
| Darbība | Tieši darbināms |
| Daudzums iepakojuma formātā | 16 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 20.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 290.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 0.000 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | NO |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.53 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izpildmehānisms | B |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība [m³/h] | 0.080 m³/h |
| Lietojums | Atvērts |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 20.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 290 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 30.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 435.0 psig |
| Material Description | Valve EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Nesēju ieteikumi | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | 14 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV310B |
| Produktu piederumi | Solenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/8 |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EV310B - solenoid valve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Tipa apzīmējums | EV310B 1.5 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 1/16 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 1.50 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.34 Kilogram |
| Neto svars | 0.314 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |