Danfoss logo
EV310B Solenoid valve - NO/NC, flange version

Solenoīda vārsts, EV310B, Funkcija: NC, Atloks, 0.15 m³/h, FKM

032U4923

Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 3/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]104 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]20 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]20 ms
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits3/2
Cv vērtība [gal/min]0.170 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV310B
DarbībaTieši darbināms
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]16.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]232.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]0.150 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]16.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]232 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]24.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]348.0 psig
Material DescriptionValve EV310B 2B FL32 F NC040
Nesēju ieteikumiOil,Comp.Air,Vacuum
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV310B
Produktu piederumiAtlokiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [mm]32 mm
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma tipsAtloks
SCIP dokumentācija nr.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV310B - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV310B 2B FL32 F NC040
Tipa apzīmējumsEV310B 2
Uzgaļa izmēra daļa [collas]5/64 in
Uzgaļa izmērs [mm]2.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.231 Kilogram
Neto svars0.21 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423179749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm