Danfoss logo
EV245B Solenoid valve G3/4, brass without coil

Solenoīda vārsts, EV245B, Funkcija: NC, G, 1/2, 5 m³/h, PTFE

032U3833

Nesēju ieteikumi: Tvaiks, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (virzulis), Ceļu skaits: 2/2
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Quick selector, Quick selector, Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Solenoīda vārsti, Fluid Controls, Quick selector, Solenoīda vārsti, Fluid Controls

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]104 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]200 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]2000 ms
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsPTFE
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]5.800 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV245B
DarbībaServomotora darbināms (virzulis)
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.100 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]1.450 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]5.000 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV245B 15B G 12T NC000
Nesēju ieteikumiTvaiks
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]185 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]365 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV245B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.970ac843-908d-4339-840d-988ef69aea68
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV245B - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV245B 15B G 12T NC000
Tipa apzīmējumsEV245B 15
Uzgaļa izmēra daļa [collas]5/8 in
Uzgaļa izmērs [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.923 Kilogram
Neto svars0.739 Kilogram
Volume0.861 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428481656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm