Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G3/4, brass with BQ coil

Solenoīda vārsts, EV225B, Funkcija: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U380629

Nesēju ieteikumi: Tvaiks, Apstiprinājums: UL; CE; UR; UA, Korpusa materiāls: DZR misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]104 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]20 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]20 ms
ApstiprinājumsCEUAULUR
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva220 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]220 V
Blīves materiālsPTFE
CE marķējumsYes
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]5.800 gal/min
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.350 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsLāpsta DIN 43650-A
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Frekvence [Hz]60 Hz
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP65
Korpusa materiālsDZR misiņš
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]5.000 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220BS
Nesēju ieteikumiTvaiks
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]185 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]365 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Nesēju tolerances komentāriViegli agresīva vide
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV225B
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4
Savienojuma materiālsDZR misiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV225B - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B
Strāvas patēriņš [W], 60Hz12.0 W
Tinuma opcijaPiespraužams
Tinuma tipsBQ
Tipa apzīmējumsEV225B 20
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmēra daļa [collas]3/4 in
Uzgaļa izmērs [mm]20.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.502 Kilogram
Neto svars1.44 Kilogram
Volume1.295 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428473064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm