Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

Solenoīda vārsts, EV225B, Funkcija: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE

032U380520

Nesēju ieteikumi: Tvaiks, Apstiprinājums: UL; CE; UR, Korpusa materiāls: DZR misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]104 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]20 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]20 ms
ApstiprinājumsCEULUR
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva110 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]120 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V]110 V
Blīves materiālsPTFE
CE marķējumsYes
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]3.500 gal/min
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.350 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojumsLāpsta DIN 43650-A
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Frekvence [Hz]60 Hz
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP65
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsDZR misiņš
Kv vērtība [m³/h]3.000 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ110BS
Nesēju ieteikumiTvaiks
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]185 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]365 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Nesēju tolerances komentāriViegli agresīva vide
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV225B
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma materiālsDZR misiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV225B - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV225B 15BD G 12T NC000 BQ110B
Strāvas patēriņš [W], 60Hz13.5 W
Tinuma opcijaPiespraužams
Tinuma tipsBQ
Tipa apzīmējumsEV225B 15
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmēra daļa [collas]5/8 in
Uzgaļa izmērs [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.947 Kilogram
Neto svars0.922 Kilogram
Volume0.879 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428473187
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm