Solenoīda vārsts, EV225B, Funkcija: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE
032U380516
Nesēju ieteikumi: Tvaiks, Apstiprinājums: UL; CE; UR, Korpusa materiāls: DZR misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B
032U380516
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 104 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 20 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 20 ms |
| Apstiprinājums | CEULUR |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 24 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 24 V |
| Blīves materiāls | PTFE |
| CE marķējums | Yes |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 3.500 gal/min |
| Darbība | Servomotora darbināms (diafragma) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.300 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskais savienojums | Lāpsta DIN 43650-A |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Funkcija | NC |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.53 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izpildmehānisms | B |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Korpusa materiāls | DZR misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība [m³/h] | 3.000 m³/h |
| Lietojums | Atvērts |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 145 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 15.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ024AS |
| Nesēju ieteikumi | Tvaiks |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 185 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 365 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | 14 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Viegli agresīva vide |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV225B |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumiSolenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 |
| Savienojuma materiāls | DZR misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EV225B - solenoid valve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV225B 15BD G 12T NC000 BQ024A |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 10.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 8.0 W |
| Tinuma opcija | Piespraužams |
| Tinuma tips | BQ |
| Tipa apzīmējums | EV225B 15 |
| UL novērtējums | Yes |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 5/8 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 15.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.94 Kilogram |
| Neto svars | 0.898 Kilogram |
| Volume | 0.925 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |