Solenoīda vārsts, EV225B, Funkcija: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE
032U380431
Nesēju ieteikumi: Tvaiks, Apstiprinājums: UL; CE; UR; UA, Korpusa materiāls: DZR misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
032U380431
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 104 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 20 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 20 ms |
| Apstiprinājums | CEUAULUR |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 240 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 230 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 240 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V] | 208 V |
| Blīves materiāls | PTFE |
| CE marķējums | Yes |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 2.550 gal/min |
| Darbība | Servomotora darbināms (diafragma) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.300 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 4.350 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskais savienojums | Lāpsta DIN 43650-A |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NC |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.53 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 13.5 mm |
| Izpildmehānisms | B |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | DZR misiņš |
| Kv vērtība [m³/h] | 2.200 m³/h |
| Lietojums | Atvērts |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 145 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 15.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240CS |
| Nesēju ieteikumi | Tvaiks |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 185 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 365 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | 14 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Viegli agresīva vide |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV225B |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumiSolenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 |
| Savienojuma materiāls | DZR misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EV225B - solenoid valve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240C |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 10.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 9.5 W |
| Tinuma opcija | Piespraužams |
| Tinuma tips | BQ |
| Tipa apzīmējums | EV225B 10 |
| UL novērtējums | Yes |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 3/8 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 10.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.767 Kilogram |
| Neto svars | 0.69 Kilogram |
| Volume | 0.88 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428472296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |