Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Solenoīda vārsts, EV212B, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM

032U3754

Nesēju ieteikumi: Technical & Soft Water, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339, Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
ApstiprinājumsDNVGL-CG-0339
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]0.442 gal/min
DarbībaTieši darbināms
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]12.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]174.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]0.380 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. darba spiediena piezīme35,0
Maks. Maks. spiediens [bar]12.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]174 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]18.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]261.0 psig
Material DescriptionValve EV212B 4SS G 38F NC000
Nesēju ieteikumiTechnical & Soft Water
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]0 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV212B
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/8
Savienojuma materiālsNerūsējošais tērauds
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV212B 4.0SS G 38F NC000
Tipa apzīmējumsEV212B 3
Uzgaļa izmēra daļa [collas]5/32 in
Uzgaļa izmērs [mm]4.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.351 Kilogram
Neto svars0.335 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428543576