Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B, G, 1/4, EPDM, NC 032U3722

Solenoīda vārsts, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

032U3722

Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]176 °F
ApstiprinājumsDNVGL-CG-0339
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]0.800 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV210B
DarbībaTieši darbināms
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]2.700 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]39.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]0.700 m³/h
LietojumsAizvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]2.7 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]39 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]16.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]232.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 6B G 14E NC672
Nesēju ieteikumiWater & Brine
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV210B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/4
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV210B brass NC - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV210B 6B G 14E NC672
Tipa apzīmējumsEV220B 12
Uzgaļa izmēra daļa [collas]1/4 in
Uzgaļa izmērs [mm]6.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.322 Kilogram
Neto svars0.29 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428884617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm