Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B, G, 1/2, EPDM, NC 032U3744

Solenoīda vārsts, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/2, 0.8 m³/h, FKM

032U3707

Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]20 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]30 ms
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]0.920 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV210B
DarbībaTieši darbināms
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]3.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]44.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Kv vērtība [m³/h]0.800 m³/h
Specifikācija
Vērtība
LietojumsAizvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]3.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]44 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]16.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]232.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 8SS G 12F NC000
Nesēju ieteikumiOil,Comp.Air,Vacuum
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]0 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F
Nesēju tolerances komentāriAgresīva vide
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV210B
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma materiālsNerūsējošais tērauds
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV210B brass NC - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV210B 8SS G 12F NC000
Tipa apzīmējumsEV210B 8
Uzgaļa izmēra daļa [collas]5/16 in
Uzgaļa izmērs [mm]8.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.329 Kilogram
Neto svars0.31 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428877411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm