Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G1, brass without coil

Solenoīda vārsts, EV225B, Funkcija: NC, NPT, 1, 6 m³/h, PTFE

032U3694

Nesēju ieteikumi: Tvaiks, Apstiprinājums: C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS, Korpusa materiāls: DZR misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]104 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]20 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]20 ms
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTScURus recognized
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsPTFE
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]6.950 gal/min
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.700 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]10.000 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsDZR misiņš
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]6.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]24.1 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]350 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]25.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]363.0 psig
Material DescriptionValve EV225B 25BD N 1T NC000
Nesēju ieteikumiTvaiks
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]185 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]365 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Nesēju tolerances komentāriViegli agresīva vide
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV225B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1
Savienojuma materiālsDZR misiņš
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Savienojuma tipsNPT
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV225B - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV225B 25BD N 1T NC000
Tipa apzīmējumsEV225B 25
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmēra daļa [collas]1 in
Uzgaļa izmērs [mm]25.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.466 Kilogram
Neto svars1.404 Kilogram
Volume1.227 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423231201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm