Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4

Solenoīda vārsts, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U1219

Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339; UA, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]176 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]20 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]20 ms
ApstiprinājumsDNVGL-CG-0339UA
Attiecas uz EEIAYes
Blīves materiālsPTFE
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]0.350 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV210B
DarbībaTieši darbināms
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]30.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]435.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]0.300 m³/h
Specifikācija
Vērtība
LietojumsAizvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]435 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]45.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]653.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 3B G 14T NC000
Nesēju ieteikumiOil,Comp.Air,Vacuum
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]140 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]284 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Nesēju tolerances komentāriNeitrāla vide
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV210B
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/4
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV210B brass NC - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV210B 3B G 14T NC000
Tipa apzīmējumsEV210B 3
Uzgaļa izmēra daļa [collas]1/8 in
Uzgaļa izmērs [mm]3.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.22 Kilogram
Neto svars0.205 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423006182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm