Danfoss logo
Solenoīda vārsts, EV210S, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM-product-details

Solenoīda vārsts, EV210S, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H8185

Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]10 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]10 ms
Blīves materiālsFKM
Ceļu skaits2/2
Cv vērtība [gal/min]0.300 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV210S
DarbībaTieši darbināms
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]11.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.000 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]160.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]0.000 psi
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.35 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]9.0 mm
IzpildmehānismsS
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]0.260 m³/h
LietojumsAizvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]11.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]160 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]20 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]16.5 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]239.5 psig
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G 14F NC000
Nesēju ieteikumiOil,Comp.Air,Vacuum
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Nesēju tolerances komentāriNeitrāla vide
Plūsmas virziena indikatorsIegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV210S
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/4
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV210S 3.5B G 14F NC000
Tipa apzīmējumsEV210S 3.5
Uzgaļa izmēra daļa [collas]5/32 in
Uzgaļa izmērs [mm]3.50 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.12 Kilogram
Neto svars0.102 Kilogram
Volume0.113 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255212638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm