Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Solenoīda spole, VPV, 0.6 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Industriālā pakete

061N4095

Korpusa materiāls: Polimērs, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 100

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsUL
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
Daļu programmas nosaukumsEV/PV solenoid valves
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izolācijas klaseB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa garums [collas]23.60 colla
Kabeļa garums [m]0.600 m
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsPolimērs
Maks. apkārtējās vides temperatūra125 °C
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAI523UT1 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsVPV
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [W]8.0 W
Tinuma temperatūra, maks. [°C]125 °C
Tinuma temperatūra, maks. [°F]257 °F
TinumsJā
Tipa apzīmējumsVPV-MOAI523UT1
UL novērtējumsYes
Vadu krāsaZila

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.129 Kilogram
Neto svars0.124 Kilogram
Volume0.26 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428268783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm