Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Solenoīda spole, BV230A, Kabelis, 1.5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti

018Z6128

Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsATEX — kat. 3 — zona 2LLC CDC TYSK
AtbilstībaEN 60079-0EN 60079-7
ATEX pārdošanas teksts-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma standartsATEX 94/9/EF ZONA 2
Elektriskais savienojumsKabelis
Elektriskais savienotājs3 dzīslu kabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50 Hz
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa garums [collas]60.00 colla
Kabeļa garums [m]1.500 m
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP65
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBV230A
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [W]11.0 W
Tinuma savienojumsKABELIS
Tinuma stiprinājumsPirkstu skrūve
Tipa apzīmējumsBV230A

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.442 Kilogram
Neto svars0.385 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.993 Liter
EAN/UPC5715162718094