Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Solenoīda spole, BV230B, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti

018Z6127

Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsATEX — kat. 3 — zona 2UA
AtbilstībaEN 60079-0EN 60079-7
ATEX pārdošanas teksts-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma standartsATEX 94/9/EF ZONA 2
Elektriskais savienojumsKabelis
Elektriskais savienotājs3 dzīslu kabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa garums [collas]40.00 colla
Kabeļa garums [m]1.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP65
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1m cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBV230B
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Strāvas patēriņš [W]11.0 W
Tinuma savienojumsKABELIS
Tinuma stiprinājumsPirkstu skrūve
Tipa apzīmējumsBV230B

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.406 Kilogram
Neto svars0.31 Kilogram
Volume0.897 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428844284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm