Solenoīda spole, BV024B, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti
018Z6125
Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Frekvence [Hz]: 60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: BV, BV, BV
018Z6125
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 120 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | ATEX — kat. 3 — zona 2LLC CDC TYSK |
| Atbilstība | EN 60079-0EN 60079-15 |
| ATEX pārdošanas teksts | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas platība [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Elektriskā savienojuma standarts | ATEX 94/9/EF ZONA 2 |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| Elektriskais savienotājs | 3 dzīslu kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Kabeļa garums [collas] | 40.00 colla |
| Kabeļa garums [m] | 1.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Krāsa | Melns |
| Material Description | Coil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BV024B |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Satur akumulatori | No |
| Strāvas patēriņš [W] | 11.0 W |
| Tinuma savienojums | KABELIS |
| Tinuma stiprinājums | Pirkstu skrūve |
| Tipa apzīmējums | BV024B |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.389 Kilogram |
| Neto svars | 0.35 Kilogram |
| Volume | 0.878 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |