Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Solenoīda spole, BV240A, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Vairāki komplekti

018Z6123

Solenoīda spole, Produkta veids: BV240A, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Korpusa kategorija, IP: IP65, Kabeļa garums [m]: 1, Tinuma savienojums: KABELIS, Izpildmehānisma izmērs: 13.5 mm
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: BV, BV, BV

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsATEX — kat. 3 — zona 2LLC CDC TYSK
AtbilstībaEN 60079-0EN 60079-15
ATEX pārdošanas teksts-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva240 V
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]3 x 0.75 mm2
Elektriskā savienojuma standartsATEX 94/9/EF ZONA 2
Elektriskais savienojumsKabelis
Elektriskais savienotājs3 dzīslu kabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa garums [collas]40.00 colla
Kabeļa garums [m]1.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP65
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBV240A
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [W]11.0 W
Tinuma savienojumsKABELIS
Tinuma stiprinājumsPirkstu skrūve
Tipa apzīmējumsBV240A

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.38 Kilogram
Neto svars0.341 Kilogram
Volume0.897 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428844260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm