Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Solenoīda spole, BC024D, DIN lāpsta, null: 24, Vairāki komplekti

042N7453

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, null: 24, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BC024D 24V DC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBC024D
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs042N7453
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva10.5 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsUzgrieznis un spraužams
Tipa apzīmējumsBC024D

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.254 Kilogram
Neto svars0.234 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.198 Liter
EAN/UPC5702423030415