Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Solenoīda spole, AS024CS, DIN lāpsta, Industriālā pakete

042N8608

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]24 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]24 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV220SEV220T
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts042N7608
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaZila
Material DescriptionCOIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAS024CS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs042N7608
Satur akumulatoriNo
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz9.5 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz7.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]18.0 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]14.0 VA
Tinuma dizaina standartsUL 429
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsAS024CS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.118 Kilogram
Neto svars0.11 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.156 Liter
EAN/UPC5702423211951