Danfoss logo
Solenoīda spole, BD230A, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Industriālā pakete-product-details

Solenoīda spole, BD230A, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Industriālā pakete

042N8591

Solenoīda spole, Produkta veids: BD230A, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Korpusa kategorija, IP: IP00, Tinuma savienojums: DIN lāpsta

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]104 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]230 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50 Hz
Iekļautās daļasUzgrieznisSpraudpoga
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BD230A 230V 50Hz I/P 50
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBD230A
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs042N7591
Satur akumulatoriNo
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz13.5 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]28.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsUzgrieznis un spraužams
Tipa apzīmējumsBD230A

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.181 Kilogram
Neto svars0.169 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.118 Liter
EAN/UPC5702424593711