Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Solenoīda spole, BB230C, DIN lāpsta, Industriālā pakete

042N8432

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]230 V
Barošanas spriegums, 50Hz, min. [V]220 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]230 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V]220 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Identisks produkts042N7432
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBB230C
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs042N7432
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz16.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz14.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]31.0 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]24.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsUzgrieznis un spraužams
Tipa apzīmējumsBB230C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.266 Kilogram
Neto svars0.256 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700