Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Solenoīda spole, AZ230CS, DIN lāpsta, Industriālā pakete

042N8206

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
AtbilstībaEN 60730-1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]230 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]230 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsAxium valve
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaZila
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAZ230CS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs042N4206
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [W], 50Hz2.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz1.7 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]3.8 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]3.0 VA
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsAZ230CS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.122 Kilogram
Neto svars0.114 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255120254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm