Solenoīda spole, BA230A, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Vairāki komplekti
042N7556
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Korpusa kategorija, IP: IP20
042N7556
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 104 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 1 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 230 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 230 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, min. [V] | 220 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN175301-803 |
| Elektriskais savienojums | DIN lāpsta |
| Elektriskais savienotājs | 3 lāpstveida spailes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Iekļautās daļas | Vāciņš |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP20 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | Coil BA230A 220-230V 50Hz Cap IP48 |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BA230A |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitruma apstākļi | Bez kondensācijas |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Solenoid coils |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 12.0 W |
| Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] | 22.0 VA |
| Tinuma dizaina standarts | VDE 0580 |
| Tinuma savienojums | DIN lāpsta |
| Tinuma stiprinājums | Uzgrieznis un spraužams |
| Tipa apzīmējums | BA230A |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.18 Kilogram |
| Neto svars | 0.16 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.198 Liter |
| EAN/UPC | 5702423015863 |