Solenoīda spole, BA024A, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti
042N7508
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Korpusa kategorija, IP: IP00
042N7508
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 104 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 24 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN175301-803 |
| Elektriskais savienojums | DIN lāpsta |
| Elektriskais savienotājs | 3 lāpstveida spailes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Identisks produkts | 042N8508 |
| Iekļautās daļas | UzgrieznisSpraudpoga |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP00 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | SPOLE 24V 50HZ 9W |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BA024A |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitruma apstākļi | Bez kondensācijas |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Solenoid coils |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 8.5 W |
| Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] | 17.0 VA |
| Tinuma dizaina standarts | VDE 0580 |
| Tinuma savienojums | DIN lāpsta |
| Tinuma stiprinājums | Uzgrieznis un spraužams |
| Tipa apzīmējums | BA024A |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.178 Kilogram |
| Neto svars | 0.163 Kilogram |
| Volume | 0.12 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423021758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |