Solenoīda spole, AP024B, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti
042N4293
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Frekvence [Hz]: 60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00
042N4293
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | cURus |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 24 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210AEV220AEV310A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN175301-803 |
| Elektriskais savienojums | DIN lāpsta |
| Elektriskais savienotājs | 3 lāpstveida spailes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izpildmehānisma izmērs | 9 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP00 |
| Krāsa | Melns |
| Material Description | Coil AP024B 24V 60Hz ULR |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | AP024B |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 5.0 W |
| Strāvas patēriņš, 60Hz [VA] | 11.0 VA |
| Tinuma dizaina standarts | VDE 0580 |
| Tinuma savienojums | DIN lāpsta |
| Tinuma stiprinājums | Pirkstu skrūve |
| Tipa apzīmējums | AP024B |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | MH29671 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.115 Kilogram |
| Neto svars | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428046046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |