Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Solenoīda spole, AZ120CS, DIN lāpsta, Vairāki komplekti

042N4202

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumscURus
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]115 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]120 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V]110 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV220S
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaZila
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAZ120CS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEVR 10-22 (NO)
Strāvas patēriņš [W], 50Hz8.5 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz7.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]16.0 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]14.0 VA
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsAZ120CS
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH29671
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.122 Kilogram
Neto svars0.112 Kilogram
Volume0.087 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428045308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm