Danfoss logo
Solenoīda spole, AP036D, Industriālā pakete-product-details

Solenoīda spole, AP036D, Industriālā pakete

042N2208

Korpusa kategorija, IP: IP00
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Attiecas uz EEIAYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā112 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts042N4159
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaMelns
Material DescriptionCOIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAP036D
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [W]7.0 W
Supply voltage [V] DC36.00 V
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tipa apzīmējumsCoil for Solenoid valve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.12 Kilogram
Neto svars0.12 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.138 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424586072