Danfoss logo
 BG230A Coil, Nut and snap fixing

Solenoīda spole, BG230A, Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti

018Z6824

Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
Apvalka novērtējums Nema (~)0
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]230 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā25 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskais savienojumsSpaiļu kārba
Elektriskais savienotājsPieskrūvēta kabeļa ieeja
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa diametrs [mm] [Maks.]11.0 mm
Kabeļa diametrs [mm] [min.]6.0 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BG230A 230V 50Hz Box Loose
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBG230A
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018Z6824
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Strāvas patēriņš [W], 50Hz7.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]13.0 VA
Tinuma savienojumsSavienojumu kārba
Tinuma stiprinājumsUzgrieznis un spraužams
Tipa apzīmējumsBG230A

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.618 Kilogram
Neto svars0.559 Kilogram
Volume0.542 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428053532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm