Danfoss logo
BO solenoid coil

Solenoīda spole, BO110C, Kabelis, 5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Vairāki komplekti

018Z6593

Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP67
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsATEX - Cat. 2 - Zone 1
Apvalka novērtējums Nema (~)6
ATEX pārdošanas teksts-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva110 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]110 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]110 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]3 x 0.75 mm2
Elektriskā sav. komentāriZemējuma vads > 4 mm2
Elektriskais savienojumsKabelis
Elektriskais savienotājs3 dzīslu kabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iekļautās daļasIP67 blīvju komplekts
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa garums [collas]196.00 colla
Kabeļa garums [m]5.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaMelns
Material DescriptionReplaced with 018Z8587 or 018Z8593
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBO110C
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz10.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz10.0 W
Tinuma savienojumsKABELIS
Tinuma stiprinājumsPirkstu skrūve
Tipa apzīmējumsBO110C
Zemējuma savienojumsPapl. SpaileGreen/yellow wire

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.988 Kilogram
Neto svars0.795 Kilogram
Volume2.003 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423040018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm