Solenoīda spole, BO230C, Kabelis, 5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
018Z6592
Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Korpusa kategorija, IP: IP67
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6592
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 140 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 6 |
| ATEX pārdošanas teksts | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 230 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 230 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas platība [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Elektriskā sav. komentāri | Zemējuma vads > 4 mm2 |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| Elektriskais savienotājs | 3 dzīslu kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iekļautās daļas | IP67 blīvju komplekts |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Kabeļa garums [collas] | 196.00 colla |
| Kabeļa garums [m] | 5.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Krāsa | Melns |
| Material Description | Replaced with 018Z8586 or 018Z8592 |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BO230C |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Solenoid coils |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 10.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 10.0 W |
| Tinuma savienojums | KABELIS |
| Tinuma stiprinājums | Pirkstu skrūve |
| Tipa apzīmējums | BO230C |
| Zemējuma savienojums | Papl. SpaileGreen/yellow wire |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.966 Kilogram |
| Neto svars | 0.847 Kilogram |
| Volume | 1.962 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |