Danfoss logo
BG coil - connection box

Solenoīda spole, BG012DS, Spaiļu kārba, null: 12, Industriālā pakete

018F8856

Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskais savienojumsSpaiļu kārba
Elektriskais savienotājsPieskrūvēta kabeļa ieeja
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts018F6856
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa diametrs [mm] [Maks.]11.0 mm
Kabeļa diametrs [mm] [min.]6.0 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBG012DS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6856
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva20.0 W
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tinuma savienojumsSavienojumu kārba
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tinuma tipsI
Tipa apzīmējumsBG012DS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.56 Kilogram
Neto svars0.526 Kilogram
Volume0.93 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm