Danfoss logo
BG coil - connection box

Solenoīda spole, BG230AS, Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Industriālā pakete

018F8801

Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 220 - 230, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]220 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]230 V
Barošanas spriegums, 50Hz, min. [V]220 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskais savienojumsSpaiļu kārba
Elektriskais savienotājsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Enerģijas pat. duālais 50 Hz [W]13.0 W
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50 Hz
Specifikācija
Vērtība
Identisks produkts018F6801
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa diametrs [mm] [Maks.]11.0 mm
Kabeļa diametrs [mm] [min.]6.0 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24
Power cons Dual 50Hz [VA]0 mW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBG230AS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6801
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Strāvas patēriņš [W], 50Hz15.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]28.0 VA
Tinuma savienojumsSavienojumu kārba
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBG230AS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.508 Kilogram
Neto svars0.474 Kilogram
Volume0.94 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm