Solenoīda spole, BF240AS, Kabelis, 3 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Industriālā pakete
018F8205
Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Korpusa kategorija, IP: IP67
018F8205
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | UA |
| Atbilstība | EN 60730-1 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 240 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 240 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas platība [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| Elektriskais savienotājs | 3 dzīslu kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Kabeļa diametrs [mm] | 6.6 mm |
| Kabeļa garums [collas] | 120.00 colla |
| Kabeļa garums [m] | 3.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | Coil BF240AS 240V 50Hz 3m Cable I/12 |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BF240AS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Solenoid coils |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 11.0 W |
| Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] | 19.0 VA |
| Tinuma dizaina standarts | VDE 0580 |
| Tinuma savienojums | KABELIS |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BF240AS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.467 Kilogram |
| Neto svars | 0.416 Kilogram |
| Volume | 1.265 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428044998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |