Danfoss logo
High performance coil

Solenoīda spole, BY120CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Vairāki komplekti

018F7991

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUAcURus
AtbilstībaEN 60730-1UL 429
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva110 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]110 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]120 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V]110 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Plug
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBY120CS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F7663
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz14.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz14.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]27.0 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]27.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsSpraudnis, DIN 43650-A
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBY120CS
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH29671
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.314 Kilogram
Neto svars0.3 Kilogram
Volume0.319 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428470841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm