Danfoss logo
High performance coil

Solenoīda spole, BY120CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Vairāki komplekti

018F7663

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUAcURus
AtbilstībaEN 60730-1UL 429
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva110 V
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.]10 % RH
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.]-10 % RH
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]110 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]120 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V]110 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBY120CS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitruma apstākļiBez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.]97 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F7663
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz14.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz14.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]27.0 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]27.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBY120CS
UL apstiprinājuma faila nosaukumsMH29671
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.292 Kilogram
Neto svars0.28 Kilogram
Volume0.272 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428041270
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm