Danfoss logo
Solenoid coil, BB240AS, DIN Spade, 240 V 018F7382

Solenoīda spole, BB240AS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Vairāki komplekti

018F7382

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]176 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
Apvalka novērtējums Nema (~)4
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva240 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]240 V
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50 Hz
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz DIN Plug
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBB240AS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F7352
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz11.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]19.0 VA
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tipa apzīmējumsBB240AS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.3 Kilogram
Neto svars0.275 Kilogram
Volume0.308 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428043540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm