Solenoīda spole, BE110DS, Vairāki komplekti
018F6980
Korpusa kategorija, IP: IP00, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6980
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 120 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC TYSK |
| Atbilstība | EN 60730-1 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN175301-803 |
| Elektriskais savienotājs | 3 lāpstveida spailes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP00 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | Coil BE110DS 110V DC |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BE110DS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitruma apstākļi | Bez kondensācijas |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Rezerves daļas numurs | 018F6980 |
| Satur akumulatori | No |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W] | 18.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva | 18.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 110.00 V |
| Tinuma dizaina standarts | VDE 0580 |
| Tinuma savienojums | DIN lāpsta |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BE110DS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.297 Kilogram |
| Neto svars | 0.279 Kilogram |
| Volume | 0.228 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |