Danfoss logo
BG coil - connection box

Solenoīda spole, BG110DS, Spaiļu kārba, null: 110, Vairāki komplekti

018F6890

Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, null: 110, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskais savienojumsSpaiļu kārba
Elektriskais savienotājsPieskrūvēta kabeļa ieeja
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BG110DS 110V DC Box
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBG110DS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
Rāmja dizainsRāmis: Gara plūsmas uzmava (II)
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6890
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W]20.0 W
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva20.0 W
Supply voltage [V] DC110.00 V
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsSavienojumu kārba
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tinuma tipsII
Tipa apzīmējumsBG110DS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.569 Kilogram
Neto svars0.545 Kilogram
Volume0.578 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428026352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm