Danfoss logo
Coil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12, L, 018F6866

Solenoīda spole, BG012DS, Spaiļu kārba, null: 12, Vairāki komplekti

018F6866

Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsUA
AtbilstībaEN 60730-1
Attiecas uz EEIAYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskais savienojumsSpaiļu kārba
Elektriskais savienotājsPieskrūvēta kabeļa ieeja
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts018F8856
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [m]0.500 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaZila
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBG012DS
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Rel. mitrums [% RM] [maks.]100 % RH
Rel. mitrums [% RM] [min.]0 % RH
Rezerves daļas numurs018F6856
Satur akumulatoriNo
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva20.0 W
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tinuma dizaina standartsVDE 0580
Tinuma savienojumsSavienojumu kārba
Tinuma stiprinājumsPiespraužams
Tinuma tipsI
Tipa apzīmējumsBG012DS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.644 Kilogram
Neto svars0.564 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.183 Liter
EAN/UPC5702424614379